Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Largura da guia compatível :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.8 mm [ .031 in ]
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
20
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 17
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – 1
-
Tamanho do fio (CMA):
1021 – 2048
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
2200
-
Método de embalagem :
Carretel