Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de saída :
Barramento
-
Tipo de terminação de entrada :
Barramento
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação :
Três Fases
Características elétricas
-
Potência nominal (hp):
176.95
-
Tensão de operação (VAC):
400
-
Tensão de operação (máx) (VAC):
480
-
Potência nominal (kW):
132
-
'%Impedence @ 50Hz e corrente nominal :
4% @ 400 VCA
-
Corrente nominal (A):
211.7
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em estrutura