Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de presilha do cabo :
Montado com parafusos
-
Resistência à tração (Newton):
534
-
Resistência à tração (lbf):
120
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Náilon
Dimensões
-
Faixa de diâmetro do feixe de cabos compatível :
101,6 mm [ 4 in ]
-
Comprimento do produto :
413 mm [ 16.25 in ]
-
Largura do produto :
7.8 mm [ .307 in ]
-
Espessura do produto :
2.03 mm [ .08 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
50