Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Cold Applied
-
Tipo de bucha :
400A, 630A
-
Com tela :
Não telados
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 17.5
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
35 – 400
Operação/Aplicação
-
Dead Break Connection Product Type :
Elbow Insulating Boot, Straight Insulating Boot
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
HD629.1-S2
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África
Outro
-
Instrução de instalação :
Grego