Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de indutor :
Alta frequência
-
Código de tamanho da embalagem :
0201
-
Tipo de elemento :
Película fina
Características elétricas
-
Frequência autorressonante (GHz):
2
-
Indutância (µH):
.01
-
Corrente nominal (máx) (mA):
80
-
Resistência CC (Ω):
3.5
-
Tolerância de componentes passivos (%):
2
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bobina
Outro
-
Fator de qualidade do indutor :
8