Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Fosco
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.14 – 2.41 mm [ .045 – .095 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 18
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – .9
-
Tamanho do fio (CMA):
642 – 1624
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Marcas de identificação
-
Código de cor de contato :
Violeta
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
7000
-
Método de embalagem :
Tira