Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fita/fio
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Indoor
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4
-
Nível de poluição (IEC 60815) :
IV
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
6.35/11(12)
Dimensões
-
Compatible Cable Cross-Section Range (mm²):
16 – 25
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Plastic (XLPE)
-
Número de bainhas :
0
Características da habitação