Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas terminações de redução de calor Raychem IXSU têm um composto de controle de estresse elétrico especificamente formulado que é baseado na vasta experiência com a tecnologia de semicondutores de cerâmica da Raychem. O sistema de controle de estresse baseado em ZnO é integrado em tubos isolantes retráteis pelo calor. Durante o aquecimento, o tubo encolhe para o diâmetro original menor extrudado, encaixando firmemente sobre uma série de tamanhos e perfis de cabos. Este sistema de controle de estresse preenche quaisquer irregularidades, conexões ao isolamento e proporciona alto desempenho elétrico. As terminações de redução de calor são vendidas em kits e podem ser usadas com alças mecânicas e de compressão adequados ou para condutores de cobre e de alumínio.

Esses kits de terminações de redução de calor são perfeitamente adequados para aplicações internas (IXSU),para o ar livre (OXSU) e para cabos poliméricos de 1 núcleo ou 3 núcleos, garantindo assim a máxima proteção mecânica para conexões de cabos de aplicações internas.

barra cinza

Principais características

  • Material integrado de controle de estresse, ZnO (Varistor)
  • Conformidade de especificação: 60502-4 IEC, CENELEC HD 629.1, IEEE-48
  • Compatível para todos os tipos de alças mecânicas e de compressão
  • Versão 1 ou 3 núcleo(s) disponível 
  • Facilmente adaptável às necessidades específicas do cliente
  • Prazo de validade ilimitado quando armazenado em condições normais
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: As terminações contráteis a calor da Raychem IXSU fazem parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossas terminações retráteis a calor fazem parte do programa de treinamento. Podemos oferecer diferentes opções de treinamento de instalação, dependendo de suas necessidades. Elas vão desde demonstrações de produtos no local até cursos de treinamento completamente estruturados em uma de nossas instalações de treinamento globais. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: O que está incluído no kit de terminação contrátil a calor da IXSU?

Resposta: O kit IXSU contém uma única peça de manga de terminação antirrastreamento com camada de classificação de estresse incorporada, juntamente com controle de estresse e mástiques de vedação contra umidade. Para os níveis e aplicações de tensão necessárias, as saias de encolhimento térmico também são fornecidas no kit.

 

Pergunta: Quantas fases tem um kit de terminações contráteis a calor padrão?

Resposta: Os kits padrão incluirão materiais suficientes para 3 fases simples ou 1 cabo trifásico.

 

Pergunta: Que tipo de cabos podem ser usados com as terminações IXSU?

Resposta: Os kits de terminação são compatíveis com compressão e alças de tipo mecânico.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Vida útil  Ilimitado

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Estilo da blindagem do cabo  Fio, Fita/fio

  • Comprimento da terminação (mm) 300, 340, 480, 560

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included, Mechanical Lug Included (M12, Conductor), Mechanical Lug Included (M16, Conductor), Mechanical Lug Included (Shield)

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1, 3

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) 8.7/15(17.5), 12/20(24), 19/33(36), 20.8/36(42), 6.35/11(12), ≤ 24

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Plastic, Plastic (XLPE)

  • Número de bainhas  0

Características da habitação

  • Armação  Não

Dimensões

  • Compatible Cable Cross-Section Range (mm²) 185 – 400, 35 – 95, 500 – 630, 300 – 400, 10 – 25, 400 – 800, 25 – 50, 25 – 95, 16 – 25, 35 – 70, 1000 – 1200, 120 – 400, 240 – 500, 95 – 240, 50 – 120, 120 – 300, 500 – 800, 16 – 35, 240 – 400, 300 – 630, 25 – 70, 70 – 240, 70 – 185

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 27.4 – 37.8, 34.4 – 40, 49.4 – 56, 37.9 – 44, 17.9 – 25, 23.2 – 33.6, 35.1 – 46.9, 23 – 32.6, 13.7 – 20.8, 18.6 – 28.4, 25.7 – 36.2, 45 – 50

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.354 – 1.574, .539 – .818, .704 – .984, .732 – 1.118, .905 – 1.283, 1.771 – 1.968, 1.492 – 1.732, 1.011 – 1.425, 1.078 – 1.488, .913 – 1.322, 1.944 – 2.204, 1.381 – 1.846

  • Comprimento da cauda de terminação do cabo de passagem (mm) 450, 1200

  • Comprimento da cauda de terminação do cabo de passagem (in) 17.716, 47.244

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) 0 – 95

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CENELEC HD 620 A2, CENELEC HD 629.1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4

  • Nível de poluição (IEC 60815)  I, II, IV

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África, Germany

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Instrução de instalação  Alemão, Dinamarquês, Espanhol, Flamengo, Francês, Hebraico, Holandês, Inglês, Italiano, Norueguês, Tcheco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-IXSU

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo