Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de desconexão :
Desconexão aparafusada
Características do corpo
-
Material de revestimento do corpo :
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
6.7
-
Tamanho do fio (mm²):
203
-
Tamanho do fio (kcmil):
400
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Adensamento do condutor de energia :
1100/24
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5
-
Método de embalagem :
Caixa