Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
10.16 – 22.22 mm [ .4 – .875 in ]
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
.9375-20 UNEF-2B
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
Selo de cabo
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
110 °C [ 230 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme