Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Kit de conector
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo, Cabo a Painel, Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Cabo arredondado com jaqueta, Fio individual
-
Número de posições :
50
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Material de blindagem :
Aço carbono
-
Material de revestimento de blindagem :
Níquel
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material de subplaca de contato :
Níquel paládio
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.3, .5, 1.5
-
Contact Options :
Supplied – Uninstalled
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Óxido de polifenileno
-
Inclinação da linha central :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.045
-
Aceita faixa de diâmetro de isolamento do cabo :
8.89 – 15.88 mm [ .35 – .625 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
1