Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça de metal frontal
-
Tipo de característica de aterramento :
Recuos de aterramento.
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tamanho da estrutura do conector :
4
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
37
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho sobre cobre
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Forma do contato :
Redondo
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material de subplaca de contato :
Níquel, Níquel paládio
-
Contact Options :
Installed
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
5.8 mm [ .228 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.63 mm [ .025 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.86 mm [ .034 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de ação/conforme, Furo de montagem
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Diâmetro do orifício de montagem :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Aço carbono
-
Material do invólucro :
Náilon GF, Poliéster GF
-
Inclinação da linha central :
2.77 mm [ .109 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.84 mm [ .112 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
52