Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Mola de retenção
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção
Características do corpo
-
Material de revestimento do produto primário :
Sem revestimento
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10000
-
Método de embalagem :
Pacote