Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Transition Joint
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fita
Dimensões
-
Diâmetro do isolamento (PILC) (in):
.8 – 1.2
-
Diâmetro do isolamento (plástico) (in):
1.15 – 1.5
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
1 – 250
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
20.32 – 38.1 mm [ .8 – 1.5 in ]
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível :
8.38 – 20.57 mm [ .33 – .81 in ]
-
Diâmetro externo da bainha :
50.8 mm [ 2 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEEE 404
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
China, Ásia, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África, Américas
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 25
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric, PILC
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme