Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Estilo da manga do soquete :
Fundo aberto
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Selável :
Não
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Material da manga :
Cobre
-
Material de revestimento da manga :
Estanho
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de revestimento da mola de contato :
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda
-
Método de inserção :
Manual/Semiautomático
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
.79 – 3.18 mm [ .03 – .05 in ]
-
Comprimento do soquete :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
1.04 mm [ .041 in ]
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento (mm):
.28 – .46, .41 – .53
-
Faixa do diâmetro do pino de acoplamento (in):
.016 – .021, .011 – .018
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
2000
-
Método de embalagem :
Peça solta
Outro
-
Material da mola :
Cobre berílio