Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura :
Tudo de plástico
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
48
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho sobre níquel
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Contact Options :
Installed
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.4 mm [ .015 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.45 mm [ .017 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0