Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories, Insulated Cover
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
-
Grupo de Tamanho :
B
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Tap (mm²):
33.6, 53.5
-
Compatible Conductor Range - Tap (AWG/kcmil):
1/0 – 1/0, 2 – 2
-
Compatible Conductor Range - Tap (AAC) :
53.5 mm² [ 1/0 – 1/0 AWG/kcmil ]
-
Compatible Conductor Range - Main (mm²):
67.4 – 85, 53.5 – 67.4
-
Compatible Conductor Range - Main (AWG/kcmil):
2/0 – 3/0, 1/0 – 2/0
-
Compatible Conductor Range - Main (ACSR) :
53.5 mm² [ 1/0 – 1/0 AWG/kcmil ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
-40 – 392
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead Transmission & Distribution Connections
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
RUS
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, Ásia, China
Outro
-
Color Cartridge Required :
Blue