Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories, Insulated Cover
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
-
Grupo de Tamanho :
B
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Tap (mm²):
33.6, 53.5 – 67.4, 67.4 – 85
-
Compatible Conductor Range - Tap (AWG/kcmil):
1/0 – 2/0, 2 – 2, 2/0 – 3/0
-
Compatible Conductor Range - Main (mm²):
85 – 107, 67.4 – 85
-
Compatible Conductor Range - Main (AWG/kcmil):
3/0 – 4/0, 2/0 – 3/0
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
-40 – 392
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead Transmission & Distribution Connections
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
RUS
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, Ásia, China
Outro
-
Color Cartridge Required :
Blue