Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories, Insulated Cover
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
-
Grupo de Tamanho :
B
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Tap (AAC) (mm²):
13.3, 21.2
-
Compatible Conductor Range - Tap (AAC) (AWG/kcmil):
6 – 6, 4 – 4
-
Compatible Conductor Range - Main (mm²):
67.4, 85
-
Compatible Conductor Range - Main (AWG/kcmil):
3/0 – 3/0, 2/0 – 2/0
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
-40 – 392
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead Transmission & Distribution Connections
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
RUS
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, Ásia, China
Outro
-
Color Cartridge Required :
Blue