Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Tampa contra poeira
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Características da habitação
-
Compatível com forma de conector :
Retangular
Dimensões
-
Altura do produto :
25.17 mm [ .991 in ]
-
Comprimento do produto :
152.4 mm [ 6 in ]
-
Largura do produto :
53.67 mm [ 2.113 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa