Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Tipo de montagem do conector PCB :
PCB Mount Plug
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Configuração de placa a placa :
Perpendicular
-
Número de posições de energia :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
1
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Prata
-
Material base de contato :
Liga de latão
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
Fabricação de contato :
Sólido
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.016 µm [ 40 µin ]
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Prata (Ag)
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
35
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Vidro termoplástico reforçado
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Altura do conector :
24.64 mm [ .97 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 – 2.36 mm [ .062 – .093 in ]
-
Largura do conector :
10.16 mm [ .4 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL 1977
-
Classificação UL :
Reconhecido
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
56
-
Método de embalagem :
Bandeja