Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Barra
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Configuração de acoplamento e desacoplamento :
Plugável quente
-
Número de posições :
30
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições de energia :
3
-
Número de posições de sinal :
0
-
Número de linhas :
1
-
Configuração de placa a placa :
Coplanar
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
250
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de latão
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Layout de contato :
Escalonado
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm):
1.02
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
35
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Tipo de contato :
Lâmina
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material de base de contato de passagem :
Liga de bronze fosforoso
-
Comprimento do poste de acoplamento :
5.08 mm [ .2 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão, Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
2.5, 7.5
-
Inclinação da linha central (in):
.295
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Altura do conector :
14 mm [ .551 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
32
-
Método de embalagem :
Caixa