Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEEE 404
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características do tipo do produto
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Tap Splice
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fita
-
Método de fechamento :
Clipes
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 15
Dimensões
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
2 – 4/0
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
16.51 – 26.67 mm [ .65 – 1.05 in ]
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível :
13.46 – 23.36 mm [ .53 – .92 in ]
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric, PILC