Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de cabeçote :
Parcialmente protegido
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Selável :
Não
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Empilhável :
Não
-
Número de posições :
3
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ):
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
5.2 mm [ .205 in ]
-
Layout de contato :
Em linha
-
Forma do contato :
Redondo
-
Tipo de contato :
Pino
-
Diâmetro do pino compatível :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
1.3 µm [ 51.18 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.9 mm [ .114 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarizada
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material do invólucro :
PBT GF
Dimensões
-
Altura do conector :
8.8 mm [ .34 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) (in):
1.3
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de solda :
Espaçador da placa
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
1500