Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote
Dimensões
-
Comprimento do produto :
76.2 mm [ 3 in ]
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Kit com final moldado
-
Função do acessório de hardware :
Montagem
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Policarbonato
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções