Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão :
Bitola selada
-
Encapsulamento do sensor :
Weldable
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo com conector
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
1.5
Dimensões
-
Altura do produto :
13.84 mm [ .54 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
344 bar [ 5000 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
3X
-
Output Signal Type :
150mV
Outro
-
Não linearidade (%):
.25
-
Ajuste :
None