Sensores de Pressão com Isolamento ao Meio
Um sensor de pressão com isolamento em relação ao meio mede a pressão manométrica, diferencial ou absoluta. Seu chip de silício de medição de tensão é isolado em um meio de óleo com vácuo de ar com um diafragma feito de aço inoxidável, titânio ou liga de níquel. A TE Connectivity fabrica sensores de pressão isolados do meio para vários tipos de aplicação. Mecanicamente, esses sensores estão disponíveis com várias conexões de processo, diâmetros e materiais. Os sensores podem ser configurados em várias faixas e tipos de pressão, como manométrica, manométrica a vácuo, absoluta e diferencial.
Características do Produto:
Recursos do Portfólio de Sensores de Pressão da TE
- Sensores de pressão em aço inoxidável preenchidos com óleo, adequados para uso com líquidos ou gases
- Sinais de saída ratiométrica amplificada disponíveis para integração simplificada e aumento do desempenho em relação à temperatura
- Os protocolos de saída digital disponíveis incluem interfaces I2C ou SPI
- Sensores disponíveis para pressão manométrica, absoluta, diferencial, manométrica selada e a vácuo
- Conexões de processo de montagem roscada, de descarga, soldável e com anel de vedação O-ring disponíveis