Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede :
Parede Dupla
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
1
-
Número de fitas :
196
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Preto
-
Material de isolamento de fio e cabo :
ZEROHAL
-
Material condutor :
Cobre revestido de estanho
Dimensões
-
Diâmetro do isolamento do condutor (mm):
8,3
-
Faixa do diâmetro do condutor :
7,04 mm [ 0,277 in ]
-
Diâmetro do cabo externo :
10,9 mm [ 0,429 in ]
-
Tamanho do fio (mm²):
25
Condições de uso
-
Tipo de cabo :
ZHI15
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-30 – 105
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel