Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Recursos de contato
-
Diâmetro de contato :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Pré-estanho
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Material base de contato :
Liga de cobre-estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
28
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.5 – 4.5 mm [ .098 – .177 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – 2.1
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
2500
-
Método de embalagem :
Carretel