Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Adaptador de alívio de tensão
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Náilon
-
Cor do produto primário :
Preto
Dimensões
-
Altura do produto :
50 mm [ 1.96 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
300