Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Transition Joint
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio de cobre
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
HD CENELEC 629.2
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África
Outro
-
Instrução de instalação :
Alemão
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 24
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
70 – 120, 50 – 150
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
18.5 – 26.5, 19.5 – 28.5
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.76 – 1.12, .72 – 1.04
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
150
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
50
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível :
7.7 – 15 mm [ .302 – .59 in ]
-
Diâmetro externo da bainha (mm):
49 – 62, 27 – 41
-
Diâmetro externo da bainha (in):
1.92 – 2.44, 1.06 – 1.61
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric, Paper
Características da habitação