Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector :
Backshell
-
Estilo do backshell para o conector :
Robusto
-
Selável :
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
-
Material de revestimento do produto primário :
Passivado (SAE AMS-QQ-P-35 ou MIL-S-5002)
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Compatível com forma de conector :
Circular
Dimensões
-
Comprimento do produto :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm):
0 – 31.8
-
Diâmetro da entrada do cabo :
31.8 mm [ 1.25 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :
20
Outro
-
Código de tamanho da entrada :
20