Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
Anel de vedação O-Ring
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo da estrutura do conector circular :
Estrutura metálica
-
Requisito de montagem :
Kit desmontado
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Número de posições de energia :
4
-
Número de posições de sinal :
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
600
-
Tensão de operação (VAC):
600
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
8
-
Proteção de contato :
Com
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Pré-terminado para cabo
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M12x1
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Acoplamento roscado
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
-
Cor do invólucro :
Cinza
-
Material do invólucro :
Liga de zinco
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
1.8 – 2.2
-
Tamanho do fio (AWG):
20
-
Comprimento da montagem :
39.6 mm [ 1.56 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 130 °C [ -40 – 239 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
-
Blindado :
Sim
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
VDE
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação CSA :
Não certificado
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão