Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura
Carcaça metálica completa, Tudo de plástico
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas
2, 4
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
20, 26, 28, 30, 40, 50, 60, 68, 80, 100
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Perfil do conector
Padrão
-
Material de revestimento da estrutura
Estanho sobre cobre, Níquel sobre cobre
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel, Níquel paládio
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Ouro ou ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.2
-
Forma do contato
Quadrado
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material base de contato
Bronze fosforoso, Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho, Estanho-chumbo, Estanho-chumbo sobre níquel, Estanho sobre níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1
-
Contact Options
Installed
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda (mm)
.38, .4
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda (in)
.015, .016
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda
.45 mm [ .017 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda
.4 mm [ .015 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
3.1, 3.18, 5.28
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.122, .125, .208
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Boardlock, Caudas de solda de retenção, Furo de montagem
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Diâmetro do orifício de montagem (in)
.109, .125
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Diâmetro do orifício de montagem (mm)
2.77, 3.18
-
Diâmetro do orifício de montagem (in)
.109, .125
-
Alinhamento de compatibilidade
Com, Sem
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Material do recurso de montagem
Zinco
-
Diâmetro do orifício de montagem (mm)
2.77, 3.18
-
Material do revestimento do recurso de montagem
Níquel, Níquel sobre cobre
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Trilhos
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate, Travas de rosca
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT, Poliéster, Termoplástico
-
Material da estrutura
Aço, Aço carbono
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
1.6
-
Espaçamento entre linhas
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não, Sim
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
LR-86179-1, UL E28476
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja, Tubo
-
Quantidade de embalagem
6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 80, 88, 96, 120, 200
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-020-ADRV127