Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura
Carcaça metálica completa, Tudo de plástico
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa, Placa a placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas
2, 4
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
20, 30, 34, 40, 48, 50, 60, 68, 96
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material de blindagem
Zinco
-
Perfil do conector
Padrão
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel sobre cobre
-
Material de revestimento de blindagem
Níquel sobre cobre
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.2
-
Forma do contato
Quadrado, Retangular
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material base de contato
Bronze fosforoso, Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho, Estanho sobre níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1, 1.5
-
Contact Options
Installed
Recurso de terminação
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda
.45 mm [ .017 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda
.4 mm [ .015 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3.1 mm [ .122 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Boardlock, Caudas de solda de retenção, Furo de montagem
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Alinhamento de compatibilidade
Sem
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Diâmetro do orifício de montagem (mm)
2.15, 2.6, 2.7
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT, Termoplástico
-
Material da estrutura
Zinco
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
.8 – 1.6
-
Espaçamento entre linhas
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não, Sim
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
LR-86179-1, UL E28476
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja
-
Quantidade de embalagem
48, 70, 72, 80, 88, 96, 120, 144
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-020-DPAV127