Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas
2
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
36, 50, 64
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material de blindagem
Aço carbono
-
Perfil do conector
Padrão
-
Material da inserção
Latão
-
Revestimento de acabamento de blindagem
Brilhante
-
Material de revestimento de blindagem
Níquel
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.76
-
Forma do contato
Spring
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material base de contato
Bronze fosforoso, Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho, Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
-
Contact Options
Installed
Recurso de terminação
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda (mm)
.48, .66
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda (in)
.019, .026
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.18
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda (mm)
.48, .66
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda (in)
.018, .026
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
4.57 mm [ .18 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
4.57
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Cauda de ação/conforme, Furo de montagem, Perna de Retenção
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Diâmetro do orifício de montagem (mm)
3.3
-
Estilo de anexo do painel
Montagem traseira
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Travas de rosca
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
Óxido de polifenileno, Poliéster
-
Inclinação da linha central
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
Espessura do painel (recomendada)
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espaçamento entre linhas (mm)
4.06, 4.3
-
Espaçamento entre linhas (in)
.16, .169
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105, -55 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 221, -67 – 221
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não, Sim
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja, Pacote
-
Quantidade de embalagem
20, 30
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-020-DRCVAP216