Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça metálica completa, Tudo de plástico

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa, Placa a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de linhas  2, 4

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Número de posições  20, 48, 50, 68, 96

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de blindagem  Zinco

  • Perfil do conector  Padrão

  • Material de recurso de processo de montagem  Latão

  • Material de revestimento da estrutura  Níquel sobre cobre

  • Material de revestimento de blindagem  Níquel sobre cobre

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro flash

  • Forma do contato  Quadrado, Redondo, Retangular

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Estanho-chumbo sobre níquel, Estanho sobre níquel

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1

  • Contact Options  Installed

Recurso de terminação

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda  .45 mm [ .017 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .4 mm [ .015 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 2.9, 3.1, 3.6

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .114, .122, .142

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock, Caudas de solda de retenção, Furo de montagem, Perna de Retenção

  • Alinhamento da montagem do PCB  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com, Sem

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Diâmetro do orifício de montagem (mm) 2.7

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Integral com superfície de acoplamento

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT, Termoplástico

  • Material da estrutura  Zinco, Zinco Fundido

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensões

  • Espessura do painel (recomendada)  1.6 mm [ .06 in ]

  • Espaçamento entre linhas  2.54 mm [ .1 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não, Sim

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja

  • Quantidade de embalagem  4, 9

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-022-DPARA127

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.