Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de característica de aterramento  Correias de aterramento, Recuos de aterramento.

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça de metal frontal, Carcaça metálica completa, Tudo de plástico

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa, Placa a placa

  • Tamanho da estrutura do conector  1

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de linhas  2

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Número de posições  9, 25

Características do corpo

  • Material do recurso de retenção de acoplamento  Zinco

  • Perfil do conector  Padrão

  • Material do revestimento do recurso de acoplamento  Cromato transparente, Zinco

  • Material da inserção  Aço, Termoplástico, Zinco

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de blindagem  Aço

  • Material de recurso de processo de montagem  Bronze fosforoso, Liga de Cobre

  • Material de revestimento da estrutura  Estanho, Estanho sobre cobre

  • Material do recurso de acoplamento  Aço, Zinco

  • Material de revestimento de blindagem  Estanho

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro flash

  • Material base de contato  Bronze fosforoso, Latão

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Estanho-chumbo

  • Material de subplaca de contato  Níquel, Níquel paládio

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .76

  • Forma do contato  Quadrado, Redondo

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.2, 2, 3.1, 6

  • Contact Options  Installed

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .63 mm [ .025 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda  .45 mm [ .017 in ]

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .32 mm [ .012 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 3.17, 3.18, 3.2

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .125, .126

  • Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (mm) .63, .66

  • Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (in) .025, .026

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock, Furo de montagem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Diâmetro do orifício de montagem (in) .12, .125

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Diâmetro do orifício de montagem (mm) 3.05, 3.17, 3.18

  • Material do revestimento do recurso de montagem  Estanho, Estanho sobre cobre flash

  • Material de revestimento do recurso do processo de montagem  Estanho, Estanho-chumbo sobre níquel, Estanho sobre níquel

  • Diâmetro do orifício de montagem (mm) 3.05, 3.17, 3.18

  • Diâmetro do orifício de montagem (in) .12, .125

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Material do recurso de montagem  Latão

  • Material do revestimento do recurso de retenção de acoplamento  Cromato transparente

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Inserção roscada, 4-40 UNC, Inserção roscada, M3, Inserções roscadas, Inserções roscadas, 4-40 UNC, Orifícios de montagem, Parafusos de montagem, Travas de rosca fêmea, 4-40 UNC, Travas de rosca fêmea, fixas

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel e placa, Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon, Náilon GF, PBT GF, Poliéster, Poliéster GF, Termoplástico

  • Material da estrutura  Aço, Aço carbono

  • Inclinação da linha central (mm) 2.28, 2.74

  • Inclinação da linha central (in) .089, .108

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.57, 2.36

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .062, .093

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.54, 2.84

  • Espaçamento entre linhas (in) .1, .112

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não, Sim

  • Classificação de durabilidade (Cycles) 200

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0, UL 94V-2

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  DIN 41652, UL E28476

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  17, 55, 65, 130, 140

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa e Bandeja, Pacote, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-023-DPARS1274

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.