Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de característica de aterramento
Correias de aterramento, Recuos de aterramento.
-
Configuração do material da estrutura
Carcaça de metal frontal, Tudo de plástico
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa, Placa a placa
-
Tamanho da estrutura do conector
3
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas
2
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
25, 50
Características do corpo
-
Material do recurso de retenção de acoplamento
Zinco
-
Perfil do conector
Padrão
-
Material do revestimento do recurso de acoplamento
Cromato transparente
-
Material da inserção
Aço, Cromato, Zinco
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material de recurso de processo de montagem
Bronze fosforoso, Liga de Cobre
-
Material de revestimento da estrutura
Estanho, Estanho sobre cobre, Zinco
-
Material do recurso de acoplamento
Zinco
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Ouro flash
-
Material base de contato
Bronze fosforoso, Latão
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho, Estanho-chumbo
-
Material de subplaca de contato
Níquel, Níquel paládio
-
Forma do contato
Quadrado, Redondo
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
10, 30
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
2.7, 6, 6.4
-
Contact Options
Installed
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda
.63 mm [ .025 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda (mm)
.45, .66
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda (in)
.017, .026
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda (mm)
.32, .5
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda (in)
.012, .019
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
3.18, 3.2
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.125, .126
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (mm)
.63, .66
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (in)
.025, .026
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Boardlock, Furo de montagem
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Diâmetro do orifício de montagem (mm)
3.05, 3.18
-
Material do revestimento do recurso de montagem
Estanho, Estanho sobre cobre flash
-
Material de revestimento do recurso do processo de montagem
Estanho, Estanho-chumbo, Estanho sobre níquel
-
Diâmetro do orifício de montagem (mm)
3.05, 3.18
-
Diâmetro do orifício de montagem (in)
.12, .125
-
Retenção de montagem de PCB
Com, Sem
-
Material do recurso de montagem
Latão
-
Material do revestimento do recurso de retenção de acoplamento
Cromato transparente
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Inserção roscada, 4-40 UNC, Inserção roscada, M3, Inserções roscadas, Inserções roscadas, 4-40 UNC, Orifícios de montagem, Travas de rosca fêmea, 4-40 UNC, Travas de rosca fêmea, fixas
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon, Náilon GF, Náilon ou poliéster, Poliéster, Poliéster GF, Termoplástico
-
Material da estrutura
Aço, Aço carbono
-
Inclinação da linha central (mm)
2.28, 2.74, 2.77
-
Inclinação da linha central (in)
.089, .108, .109
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
1.57, 1.58, 2.36
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.062, .093
-
Espaçamento entre linhas (mm)
2.54, 2.84
-
Espaçamento entre linhas (in)
.1, .112
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não, Sim
-
Classificação de durabilidade (Cycles)
200
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
DIN 41652, UL E28476
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
10, 25, 30, 65, 70, 104
-
Método de embalagem
Bandeja, Pacote, Tubo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-023-DPARS3274