Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de característica de aterramento  Correias de aterramento

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça de metal frontal, Tudo de plástico

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa, Fio a placa, Placa a placa

  • Tamanho da estrutura do conector  2

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de linhas  2

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Número de posições  15

Características do corpo

  • Material do recurso de retenção de acoplamento  Zinco

  • Perfil do conector  Padrão

  • Material do revestimento do recurso de acoplamento  Cromato transparente

  • Material da inserção  Zinco

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material de blindagem  Aço

  • Material de recurso de processo de montagem  Bronze fosforoso, Liga de Cobre

  • Material de revestimento da estrutura  Estanho, Estanho sobre cobre, Zinco

  • Material do recurso de acoplamento  Zinco

  • Material de revestimento de blindagem  Estanho

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro flash

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Estanho-chumbo

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Forma do contato  Quadrado, Redondo

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 2, 3, 6

  • Contact Options  Installed

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .63 mm [ .025 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda  .45 mm [ .017 in ]

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .32 mm [ .012 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 3.18, 3.2

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .125, .126

  • Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (mm) .63, .66

  • Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (in) .025, .026

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Boardlock, Furo de montagem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Diâmetro do orifício de montagem (in) .12, .125

  • Retenção de compatibilidade  Com, Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Diâmetro do orifício de montagem (mm) 3.05, 3.18

  • Material do revestimento do recurso de montagem  Estanho

  • Material de revestimento do recurso do processo de montagem  Estanho, Estanho-chumbo, Estanho-chumbo sobre níquel, Estanho sobre níquel

  • Diâmetro do orifício de montagem (mm) 3.05, 3.18

  • Diâmetro do orifício de montagem (in) .12, .125

  • Retenção de montagem de PCB  Com

  • Material do recurso de montagem  Latão

  • Material do revestimento do recurso de retenção de acoplamento  Cromato transparente

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Inserção roscada, 4-40 UNC, Inserção roscada, M3, Inserções roscadas, Inserções roscadas, 4-40 UNC, Trava de rosca 4-40, Travas de rosca fêmea, 4-40 UNC, Travas de rosca fêmea, fixas

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon GF, PBT GF, Poliéster GF, Termoplástico

  • Material da estrutura  Aço, Aço carbono

  • Inclinação da linha central (mm) 2.74, 2.77

  • Inclinação da linha central (in) .108, .109

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada) (mm) 1.57, 1.58, 2.36

  • Espessura do PCB (recomendada) (in) .062, .093

  • Espaçamento entre linhas (mm) 2.54, 2.84

  • Espaçamento entre linhas (in) .1, .111, .112

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 85, -55 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 185, -67 – 221

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não, Sim

  • Classificação de durabilidade (Cycles) 200

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  DIN 41652, UL E28476

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  13, 45, 104, 112, 130

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa, Caixa e Bandeja, Pacote, Tubo

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-023-DRARS2274

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.