Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de característica de aterramento
Recuos de aterramento.
-
Configuração do material da estrutura
Carcaça de metal frontal, Carcaça metálica completa, Tudo de plástico
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Fio a placa, Placa a placa
-
Tamanho da estrutura do conector
4
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas
2
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
37
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do recurso de retenção de acoplamento
Latão
-
Material de blindagem
Aço
-
Perfil do conector
Alto, Padrão
-
Material do revestimento do recurso de acoplamento
Níquel sobre cobre flash
-
Material de recurso de processo de montagem
Latão
-
Material da inserção
Latão, Poliamida, GV
-
Material de revestimento da estrutura
Estanho, Zinco
-
Material do recurso de acoplamento
Latão, Zinco
-
Material de revestimento de blindagem
Estanho
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel, Níquel paládio
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Ouro flash
-
Forma do contato
Quadrado, Redondo
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material base de contato
Latão
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho, Estanho-chumbo
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1.5, 6
-
Contact Options
Installed
Recurso de terminação
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda
.63 mm [ .025 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
3.18, 4.32, 4.78
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.125, .17, .188
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (mm)
.6, .66
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (in)
.023, .026
Acessório mecânico
-
Material de revestimento do recurso do processo de montagem
Estanho
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Boardlock, Furo de montagem, Trava de rosca de retenção 4-40
-
Diâmetro do orifício de montagem (mm)
3.05, 3.07
-
Diâmetro do orifício de montagem (in)
.12, .121
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Diâmetro do orifício de montagem (in)
.12, .121
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Diâmetro do orifício de montagem (mm)
3.05, 3.07
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Inserção roscada, 4-40 UNC, Trava de rosca 4-40, Travas de rosca fêmea, 4-40 UNC, Travas de rosca fêmea, fixas
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT GF, Poliéster, Termoplástico
-
Material da estrutura
Aço, Aço carbono
-
Inclinação da linha central (mm)
2.74, 2.77
-
Inclinação da linha central (in)
.108, .109
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
1.57, 2.36, 3.18, 2.36 – 3.18, 1.57 – 2.36
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.062, .093, .125, .062 – .093, .093 – .125
-
Espaçamento entre linhas (mm)
2.84
-
Espaçamento entre linhas (in)
.111, .112
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não, Sim
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E28476
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Tubo
-
Quantidade de embalagem
7
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-025-DPAVS4274