Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1.02

  • Bandas de cores de contato  Amarelo, Azul, Verde, Vermelho

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .76, .8

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 1, 30, 50, 100

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Ouro, Ouro flash

  • Diâmetro do pino compatível  1.02 mm [ .04 in ]

  • Tipo de contato  Pino

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro flash

  • Tamanho do contato  Tamanho 20

  • Material base de contato  Latão

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.2, 2, 3.1

Recurso de terminação

  • Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (in) .085

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .39, .391

  • Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (mm) 2.16

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com, Sem

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Encaixe

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) .76 – 1.02, 1.01 – 1.27, .5 – 1.02, 1.27 – 1.52

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .04 – .05, .02 – .04, .05 – .06, .03 – .04

  • Tamanho do fio (AWG) 28 – 24, 24 – 20, 22 – 18, 32 – 28, 26 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) .032 – .09, .4 – .8, .08 – .22, .2 – .6, .15 – .4, .2 – .56, .08 – .2

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Marcas de identificação

  • Código de cor de contato  Amarelo, Azul, Nenhum, Preto, Verde, Vermelho

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Carretel, Carretel pequeno, Peça solta, Tira, Tira/Carretel

  • Quantidade de embalagem  100, 500, 1000, 10000, 12000, 12500

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-035-DCCPB20

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.