Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Diâmetro do pino compatível (in)
.04
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Ouro flash
-
Tipo de contato
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Ouro flash
-
Tamanho do contato
Tamanho 20
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1.2, 2
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Sem
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Encaixe
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
1.73 mm [ .068 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.068
-
Tamanho do fio (AWG)
28 – 24, 24 – 20
-
Tamanho do fio (mm²)
.08 – .2, .2 – .6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Marcas de identificação
-
Código de cor de contato
Vermelho
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel, Peça solta
-
Quantidade de embalagem
1000, 10000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-035-DCCSCA20