Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça metálica completa

  • Selável  Não

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo, Cabo a Painel

  • Tamanho da estrutura do conector  2

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  15

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do recurso de retenção de acoplamento  Aço Inoxidável, Liga de zinco

  • Material de blindagem  Aço

  • Material da inserção  Náilon/PBT com enchimento de vidro, Náilon com enchimento de vidro, Náilon GF, PBT, PBT GF, Termoplástico

  • Material de revestimento da estrutura  Estanho, Estanho sobre cobre, Zinco

  • Material de revestimento de blindagem  Estanho

Recursos de contato

  • Tamanho do contato  Tamanho 20

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3.7

  • Contact Options  Order Separately, Supplied – Uninstalled

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Material do recurso de montagem  Aço

  • Material do revestimento do recurso de retenção de acoplamento  Zinco

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate deslizante, Orifícios de montagem, Parafuso de aperto, Porca de rebitagem, 4-40 UNC

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon GF, Poliéster GF, Termoplástico

  • Material da estrutura  Aço

  • Inclinação da linha central (mm) 2.74, 2.77

  • Inclinação da linha central (in) .108, .109

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 4.83 – 8.38, 4.19 – 11.56, 4.7 – 8.13

  • Tamanho do fio (AWG) 24 – 20

  • Tamanho do fio (mm²) .2 – .56

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não, Sim

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Kit, Kit a granel, Pacote

  • Quantidade de embalagem  1, 50, 400, 800

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-035-DCRSS202

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.