Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura
Carcaça metálica completa
-
Selável
Não
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo
-
Tamanho da estrutura do conector
5
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material da inserção
Náilon/PBT com enchimento de vidro, Náilon com enchimento de vidro
-
Material de revestimento da estrutura
Estanho, Zinco
-
Material de revestimento de blindagem
Aço
Recursos de contato
-
Tamanho do contato
Tamanho 20
-
Contact Options
Order Separately
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Orifícios de montagem, Porca de rebitagem, 4-40 UNC, Porca de rebitagem, M3
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon GF, Poliéster GF
-
Material da estrutura
Aço
-
Inclinação da linha central (mm)
2.74, 2.77, 2.79
-
Inclinação da linha central (in)
.108, .109, .11
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
4.58 – 11.68
-
Tamanho do fio (AWG)
24 – 20
-
Tamanho do fio (mm²)
.2 – .56
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Sim
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Pacote
-
Quantidade de embalagem
225
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-035-DCRSS205