Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Bandas de cores de contato  Verde

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30, 50, 100

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho, Ouro

  • Diâmetro do pino compatível  .76 mm [ .03 in ]

  • Tipo de contato  Pino

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro flash

  • Tamanho do contato  Tamanho 22

  • Material base de contato  Latão

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.9

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Encaixe

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  .76 – 1.02 mm [ .03 – .04 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 28 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) .08 – .4

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Marcas de identificação

  • Código de cor de contato  Nenhum, Verde

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel, Peça/Carretel, Peça solta, Tira

  • Quantidade de embalagem  100, 1000, 20000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-038-DCCPB22

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.