Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de característica de aterramento  Recuos de aterramento.

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça de metal frontal, Carcaça metálica completa

  • Selável  Não

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo

  • Tamanho da estrutura do conector  4

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  62

Características do corpo

  • Material do recurso de retenção de acoplamento  Liga de zinco

  • Material de blindagem  Aço

  • Material da inserção  Náilon, Náilon/PBT com enchimento de vidro, Náilon com enchimento de vidro

  • Material de revestimento da estrutura  Estanho

  • Material de revestimento de blindagem  Estanho

Recursos de contato

  • Tamanho do contato  Tamanho 22

  • Contact Options  Order Separately

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Orifícios de montagem, Parafuso de aperto, Porca de rebitagem, 4-40 UNC, Trava de rosca 4-40

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Características da habitação

  • Material da estrutura  Aço

  • Inclinação da linha central  2.41 mm [ .095 in ]

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 8.59 – 14.28

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Sim

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa de papelão, Kit, Pacote

  • Quantidade de embalagem  1, 300

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-038-DCPPS224

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.