Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura
Carcaça de metal frontal, Carcaça metálica completa
-
Selável
Não
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo
-
Tamanho da estrutura do conector
3
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do recurso de retenção de acoplamento
Liga de zinco
-
Material de blindagem
Aço
-
Material da inserção
Náilon, Náilon/PBT com enchimento de vidro, Náilon com enchimento de vidro, Termoplástico
-
Material de revestimento da estrutura
Estanho
-
Material de revestimento de blindagem
Estanho
Recursos de contato
-
Tamanho do contato
Tamanho 22
-
Contact Options
Order Separately
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Orifícios de montagem, Parafuso de aperto, Porca de rebitagem, 4-40 UNC
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro
Náilon GF
-
Material da estrutura
Aço
-
Inclinação da linha central
2.29 mm [ .09 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
5.51 – 11.05, 4.19 – 11.56
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Sim
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Kit, Pacote
-
Quantidade de embalagem
1, 400
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-038-DCRSS223