Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas
2
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
24, 36, 50, 64
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material de blindagem
Aço
-
Perfil do conector
Baixo, Padrão
-
Material de recurso de processo de montagem
Aço carbono, Latão
-
Material da inserção
Latão, Latão Banhado de Zinco
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel
-
Material de revestimento de blindagem
Níquel
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel paládio
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Ouro flash, Ouro ou ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
15, 30
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1, 3.5, 5
-
Contact Options
Installed
Recurso de terminação
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda (mm)
.5, .6
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda (in)
.019, .023
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda (mm)
.25, .3
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda (in)
.01, .011
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
.1, .19
Acessório mecânico
-
Material de revestimento do recurso do processo de montagem
Estanho
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Autoatarraxante, Boardlock, Furo de montagem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Material do recurso de montagem
Termoplástico
-
Diâmetro do orifício de montagem (mm)
3.15, 3.2
-
Estilo de anexo do painel
Montagem traseira
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Conector solda para cabo, Furos roscados 4-40, Inserção roscada, 4-40 UNC, Parafuso, Cabeça Redonda, UNC 4/40, Rebite, 4/40 UNC, Rebite, M3x0.5, Inserção Roscada, Travas de rosca
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel e placa, Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster GF, Termoplástico
-
Material da estrutura
Aço
-
Inclinação da linha central
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espessura do painel (recomendada) (mm)
1.57, 2.36
-
Espessura do painel (recomendada) (in)
.062, .093
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.062
-
Espaçamento entre linhas
4.3 mm [ .169 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105, -55 – 105, '-55 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 221, -67 – 221, -67 – 257
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não, Sim
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja, Peça/Bandeja
-
Quantidade de embalagem
12, 30, 40, 50, 60
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-063-DRC90216