Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de característica de aterramento
Recuos de aterramento.
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas
2
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
24, 36, 50
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material de blindagem
Liga de cobre-zinco, Metal fundido, Zinco
-
Perfil do conector
Baixo, Padrão
-
Material de recurso de processo de montagem
Aço carbono
-
Revestimento de acabamento de blindagem
Brilhante
-
Material de revestimento de blindagem
Níquel, Níquel sobre cobre
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel, Níquel paládio
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au), Ouro ou ouro flash
-
Forma do contato
Retangular
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
30
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3.5
-
Contact Options
Installed
Recurso de terminação
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda
.5 mm [ .019 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.09, .125
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda
.25 mm [ .01 in ]
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
2.29, 3.18
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.09, .125
Acessório mecânico
-
Material de revestimento do recurso do processo de montagem
Estanho
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Boardlock, Furo de montagem
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Diâmetro do orifício de montagem (in)
.125, .126, .128
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Material do recurso de montagem
Termoplástico
-
Estilo de anexo do painel
Montagem traseira
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Conector solda para cabo, Furos roscados 4-40, Travas de rosca
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel e placa, Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster, Poliéster GF, Termoplástico
-
Inclinação da linha central
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espessura do painel (recomendada) (mm)
1.57, 3.18
-
Espessura do painel (recomendada) (in)
.062, .125
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.062
-
Espaçamento entre linhas
4.3 mm [ .169 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não, Sim
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa, Pacote, Tubo
-
Quantidade de embalagem
1, 10, 17, 30, 40, 60, 270
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-063-DSRC90216